Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésÁllás és karrier
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésCertified Excellence
ÁttekintésPÖRGESSE FEL FOLYAMATAIT
LÉPJEN BE AZ ILLESZTÉS- ÉS CSAVAROZÁSTECHNIKA ÚJ VILÁGÁBA
Az új NEXO csavarozó maximális szabadságot biztosít a használat során, kiegészítve a legmagasabb szintű folyamatbiztonsággal és pontossággal, valamint teljesíti a VDI/VDE 2862 előírások szerinti, a biztonságkritikus csavarozott illesztésekre vonatkozó, összes követelményt. Pisztolymarkolatos kézi és derékszögű sarokcsavarozóváltozatok közül választhat. Intuitívan kezelhető, modern és felhasználóbarát eszközökre tesz szert, jelentősen továbbfejlesztett ergonómiával és nagyobb rugalmassággal , amit a böngészőalapú operációs rendszer és az eszközbe integrált vezérlés tesz lehetővé.
Próbálja ki az új NEXO csavarozót, és élvezze a távoli csillagról származó kozmikus teljesítményt!
Wifi-modul: jelentősen továbbfejlesztett WiFi-kapcsolat és hálózati teljesítmény.
4 magos processzor: megbízható és jövőbiztos számítási teljesítmény, még összetett alkalmazásoknál is
Kameraalapú szkenner: lehetővé teszi a 2D vonalkódok feldolgozását
Új motor: kisebb, hatékonyabb, gyorsabb, könnyebb – a maximális teljesítményért, még nagy fordulatszámnál is
Kialakítás: emberközpontú kialakítás – kompaktabb, ergonomikusabb, jobb
Súly: nagyobb hatékonyságú alkatrészek, optimalizált elrendezéssel
LED-ek: vizuális visszajelzés még szokatlan pozíciókban is
Kijelző: mutatja az aktuális csavarozási eredményeket, valamint az IO/NIO értékelést
Működésbiztonság: lehetővé teszi a decentralizált működést és a kibővített diagnosztikát közvetlenül a csavarozón
Böngészőalapú operációs rendszer: lehetséges decentralizált hozzáférés a központi számítógépről
Szoftver: nincs szükség további szoftverek telepítésére – táblagéppel vagy okostelefonnal is lehetséges a hozzáférés
Felhasználói felület: intuitív, modern és felhasználóbarát a könnyű kezelés érdekében
Diagnosztikai képesség: hibát okozó alkatrészek pontosabb azonosítása a nagyobb üzemi rendelkezésre állás érdekében
Továbbfejlesztett diagnosztikai képességek: a szerviz segítése a hibaelhárításban és javításban
Teljes körű, integrált vezérlés: nagyobb rugalmasság külső hardver/vezérlők nélkül
Folyamatbiztonság: megfelel a VDI/VDE 2862 irányelvnek a A kategóriájú csavarozási alkalmazásokhoz
Akkumulátor technológia: a piacon bevált ProCORE18V akkumulátorok használata a megnövelt ergonómia és üzemidő érdekében
Ügyfél interfész: egyszerű és rugalmas hardveres bővítés ügyfélalkalmazásokhoz (pl. második indítókapcsoló, I/O modul stb.)
AMPShare akkumulátor platform: maximális szabadság és rugalmasság az akkumulátorok kiválasztásában
Moduláris kimeneti rendszer: maximális rugalmasság minden alkalmazáshoz
Kameraalapú szkenner framing funkcióval: kevesebb hiba és nagyobb sebesség a helyes vonalkód megbízható kiválasztásával